Alpha
3478POR080P62 RAL9011
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Aeronautics, Automotive, Catering, Industrial Consumer, Instituciones médicas, Machinery & Workshop Equipment, Retail Logistics, Shopping Trolleys, Trading, Urban Mobility, Warehousing Solutions |
---|---|
Nombre del producto | Alpha |
Tipo de producto | Fixed castor |
Estándar | EN12532 - Transport Equipment |
La capacidad de carga a 3 km/h | 125 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 125 KG |
La capacidad de carga es estática | 250 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 108 mm |
Ancho total | 85 mm |
Peso total | 0.4 KG |
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Material | Steel sheet, heavy |
---|---|
La forma de la horquilla | Broad |
Color | Blue passivated |
Aro
Material del cuerpo | Polypropylene |
---|---|
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Cojinete | Roller bearing |
Color del aro | Negro grafito (RAL9011) |
banda de rodadura | Hard tread |
Diámetro del aro | 80 mm |
Ancho de banda de rodadura | 34 mm |
Anchura del aro | 34 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 65 Shore D |
Ajuste
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
---|---|
Longitud de la placa | 103 mm |
Ancho de la placa | 85 mm |
Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 77 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 60 mm |
Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 77 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 9 mm |