Alpha stainless
8477UFX160P63
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Catering, Industrial Consumer, Machinery & Workshop Equipment, Professional Cleaning Carts |
---|---|
Nombre del producto | Alpha stainless |
Tipo de producto | Swivel castor with total lock |
Estándar | EN12532 - Transport Equipment |
La capacidad de carga a 3 km/h | 250 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 250 KG |
La capacidad de carga es estática | 500 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
altura total | 200 mm |
Ancho total | 96 mm |
Peso total | 2.56 KG |
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Material | Stainless steel, heavy |
---|---|
La forma de la horquilla | Broad |
rodamiento giratorio | Two ball races |
Color | Acero Inoxidable , Stainless steel |
desplazamiento | 60 mm |
Radio giratorio | 167 mm |
interferencia de giro | 334 mm |
Diámetro del domo | 96 mm |
Aro
Material del cuerpo | Polyamide |
---|---|
material de la banda de rodadura | Elastic tire, non-marking, vulcanized |
Cojinete | Precision ball bearing, sealed |
Color del aro | Gris plateado (RAL7001) |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 160 mm |
Ancho de banda de rodadura | 46 mm |
Anchura del aro | 46 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 63 Shore A |
Ajuste
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
---|---|
Longitud de la placa | 137 mm |
Ancho de la placa | 105 mm |
Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |