Agila light
1475POO050P30-11
Descargas
Servicio CAD
There are currently no files available for this product
Rendimiento
Deserción | Abrasion resistance excellent |
---|---|
Rendimiento del rodillo | Operating behavior well |
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance well |
Ruido de movimiento | Moving noise well |
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Atribución | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
La forma de la horquilla | Broad |
---|---|
Material | Steel sheet, light |
Radio giratorio | 64 mm |
desplazamiento | 25 mm |
interferencia de giro | 128 mm |
rodamiento giratorio | Two ball races |
Aro
Ancho de banda de rodadura | 18 mm |
---|---|
Cojinete | Plain bearing |
Diámetro | 50 mm |
Diámetro del aro | 50 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 65 Shore D |
Material del cuerpo | Polypropylene |
banda de rodadura | Hard tread |
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Ajuste
Tipo de ajuste | Bolt hole |
---|
Atribucions bàsiques
Estándar | EN12530 - Devices Castors |
---|---|
La capacidad de carga a 3 km/h | 40 KG |
La capacidad de carga es estática | 80 KG |
Nombre del producto | Agila light |
Peso total | 0.1 KG |
Tipo de producto | Swivel castor with wheel brake |
altura total | 70 mm |