Accessory
P41-42x42/8 blue
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Accessory |
---|---|
Tipo de producto | Accessory |
La capacidad de carga a 3 km/h | 40 KG |
La capacidad de carga es estática | 80 KG |
altura total | 10 mm |
Peso total | 0.04 KG |
Rendimiento
Resistencia a la corrosión |
---|
Ajuste
Tipo de ajuste | Square plate |
---|---|
Longitud de la placa | 42 mm |
Ancho de la placa | 42 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 32 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 32 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 5 mm |