Linea para camas de hospital

Menos ruido donde la salud y el bienestar realmente importan

El silencio es dorado: Las ruedas adecuadas pueden marcar la diferencia

En los tranquilos pasillos de un hospital, donde cada sonido suena y cada momento importa, la importancia de un medio ambiente pacífico no puede exagerarse. Imagínese el destello de las ruedas de un carro que interrumpe el sueño tan necesario de un paciente o el ruido constante de las camas que se mueven, lo que añade estrés innecesario a un trabajo ya exigente.

Aquí es donde entran en juego las ruedas reductoras de ruido, ofreciendo una solución que mejora la comodidad del paciente y garantiza que los profesionales sanitarios puedan trabajar en paz y comunicarse claramente sin el zumbido constante del equipo rodante. Al minimizar una de las causas más generalizadas de ruido hospitalario, estas ruedas avanzadas contribuyen a un medio ambiente más silencioso, en el que cada sonido, o falta de él, marca la diferencia.

Nuestras soluciones personalizadas para equipos hospitalarios

Nuestras soluciones ergonómicas y silenciosas eliminan la tensión tanto de los pacientes como del personal de enfermería. El bloqueo y liberación silenciosos de las ruedas no alteran el reposo del paciente. El movimiento suave y silencioso que permiten contribuye a un medio ambiente de trabajo saludable.

Una de nuestras ruedas de cama hospitalarias premium es Linea. Viene con un nivel de ruido bajo durante el cambio, lo que contribuye a la recuperación ininterrumpida de los pacientes. Además, un circuito simple simplifica la manipulación para los empleados y proporciona seguridad física y aumenta la seguridad. Toda la familia Linea ofrece ruedas sintéticas de poliuretano de alta calidad, lo que da como resultado una baja resistencia a la rodadura y un alto nivel de comodidad de conducción en suelos blandos y duros. Hay disponibles versiones opcionales de aro blando para un medio ambiente de trabajo aún más silencioso.

Sus opciones con Linea

  • Linea clinic:Aumenta significativamente la seguridad a través de su altura mínima. Las ruedas dobles ofrecen una maniobrabilidad óptima y un funcionamiento sencillo y silencioso.
  • Linea clinic load:Nuestra versión robusta versión para cargas de hasta 200 kg.
  • Linea e-lock:El sistema de bloqueo está integrado en la rueda y las funciones de bloqueo se controlan de forma electrónica.

Todas estas ruedas cumplen los requisitos DIN EN 12531 para camas de hospital.

Depende de usted

Elegir la rueda adecuada puede parecer una decisión pequeña, pero especialmente en el sector sanitario, el impacto puede ser monumental. Nuestro equipo de expertos está listo para evaluar sus requisitos específicos y recomendar las soluciones de rueda perfectas para sus necesidades. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para encontrar las ruedas perfectas rellenando el formulario de contacto. Recuerde: Las ruedas derechas hacen avanzar la atención sanitaria.

Request
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.