Capacidad de carga estática de ruedas TENTE
Capacidad de carga estática
Los datos de capacidad de carga estática se pueden encontrar en las fichas del producto de ruedas. Tenga en cuenta que el valor de capacidad de carga se calcula para condiciones de funcionamiento estándar, es decir, con suelos lisos, viaje en línea recta, con una distribución uniforme de la carga y a una temperatura ambiente entre 15 ° C y 28 ° C.
Si el equipo de transporte equipado con ruedas TENTE se utiliza en otras condiciones, por ejemplo en suelos irregulares, a temperaturas extremas o con cambios constantes de las direcciones - entonces este valor cambiará.