Areas de aplicación de ruedas de poliamida
Poliamida
Poliamida: Material de la banda de rodadura con una alta capacidad de carga.
La poliamida es más dura que el poliuretano y tiene una gran capacidad de carga, lo que la hace adecuada para aplicaciones donde se deban transportar cargas pesadas. Las ruedas con una banda de rodamiento de poliamida se pueden usar a temperaturas de hasta -40 ° C, son ideales para usar en condiciones de congelación.
Sin embargo, si el suelo es un poco irregular, es mejor usar una banda de rodamiento de poliuretano. La poliamida también puede causar un ligero daño a los suelos