Montaje de la pletina de fijación
Pletinas de fijación
Con este tipo de accesorio, la rueda se monta sobre una superficie plana con tuercas y tornillos. La pletina se encuentra en la parte superior de la rueda. Las dimensiones de la placa y el área en el equipo al que se va a unir están estandarizados y son proporcionales al diámetro de la rueda. El espacio estándar entre los agujeros es, por ejemplo, 80 x 60 mm para un diámetro de 80 a 100 mm, y 105 x 80 mm para un diámetro de 125 mm. Deben tenerse en cuenta las siguientes dimensiones al seleccionar el ajuste de placa apropiado:
+ Tamaño de la placa o pletina
+ Espacio entre agujeros
+ Diámetro del orificio del tornillo
Al montar un accesorio de placa, es importante que la rueda y el equipo o aparato estén al ras el uno con el otro. El equipo debe descansar exactamente sobre la cubierta exterior si la rueda debe alcanzar su capacidad de carga máxima y garantizar la funcionalidad a largo plazo.