Socket
R20-23x36 / 11
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
---|
Soporte
Diámetro del collar | 26 mm |
---|
Ajuste
Tipo de ajuste | Synthetic socket, round |
---|---|
Diámetro del perno | 23 mm |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Socket |
---|---|
Tipo de producto | Accessory |
La capacidad de carga a 3 km/h | 40 KG |
La capacidad de carga es estática | 80 KG |
altura total | 36 mm |
Peso total | 0.01 KG |