Kappa
9688FTP150P63 CL67 WH-w60
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Aeronautics, Automotive, Ferretero, Heavy Transport Solutions |
---|---|
Nombre del producto | Kappa |
Tipo de producto | Fixed castor |
Estándar | EN12533 - Heavy Duty Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 800 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 960 KG |
La capacidad de carga a 6 km/h | 800 KG |
La capacidad de carga es estática | 1600 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 200 mm |
Ancho total | 98 mm |
Peso total | 5.55 KG |
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Material | Cast iron, or iron forged, heavy |
---|---|
La forma de la horquilla | Broad, reinforced |
Color | Blue passivated |
Diámetro del domo | 96 mm |
Aro
Material del cuerpo | Casting |
---|---|
material de la banda de rodadura | Polyurethane, casted |
Cojinete | Precision ball bearing |
Color del aro | Amarillo miel (RAL1005) |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 150 mm |
Ancho de banda de rodadura | 60 mm |
Anchura del aro | 60 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 42 Shore D |
Ajuste
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
---|---|
Longitud de la placa | 135 mm |
Ancho de la placa | 110 mm |
Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |