Kappa
9681TOO160P63
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
Material | Cast iron, or iron forged, heavy |
---|---|
La forma de la horquilla | Broad, reinforced |
rodamiento giratorio | Two ball races, reinforced or stainless |
desplazamiento | 58 mm |
interferencia de giro | 262 mm |
Aro
Material del cuerpo | Polyamide, heavy |
---|---|
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Cojinete | Plain bearing |
banda de rodadura | Hard tread |
Diámetro del aro | 160 mm |
Ancho de banda de rodadura | 50 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 75 Shore D |
Ajuste
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
---|---|
Longitud de la placa | 135 mm |
Ancho de la placa | 110 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Kappa |
---|---|
Tipo de producto | Swivel castor with directional lock |
Estándar | EN12533 - Heavy Duty Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 850 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 1020 KG |
La capacidad de carga a 6 km/h | 850 KG |
La capacidad de carga es estática | 1700 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -40 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
altura total | 205 mm |
Peso total | 4.12 KG |