ICS
5320PJP125P50
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Material | Polyamide |
---|---|
La forma de la horquilla | Slim |
rodamiento giratorio | Stem, swiveling |
Color | Gris plateado (RAL7001), Silver grey (RAL7001) |
desplazamiento | 37 mm |
Radio giratorio | 99.5 mm |
interferencia de giro | 199 mm |
Diámetro del domo | 52 mm |
Aro
Material del cuerpo | Polypropylene |
---|---|
material de la banda de rodadura | Thermoplastic rubber |
Cojinete | Precision ball bearing |
Color del aro | Gris plateado (RAL7001) |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 125 mm |
Ancho de banda de rodadura | 32 mm |
Anchura del aro | 32 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 87 Shore A |
Ajuste
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
---|---|
Longitud de la placa | 77 mm |
Ancho de la placa | 67 mm |
Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 46.5 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 51.5 mm |
Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 56 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 61.5 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 8.5 mm |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | ICS |
---|---|
Tipo de producto | Swivel castor |
Estándar | EN12530 - Devices Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 100 KG |
La capacidad de carga es estática | 200 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 40 °C |
altura total | 166 mm |
Ancho total | 52 mm |
Peso total | 0.64 KG |