Agila
2478DIK125P50
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
Material | Steel sheet, medium |
---|---|
La forma de la horquilla | Broad |
Color | Blue passivated |
Diámetro del domo | 60 mm |
Aro
Material del cuerpo | Sheet Steel |
---|---|
material de la banda de rodadura | Solid rubber, non-marking |
Cojinete | Cone ball bearing |
Color del aro | Pasivado azul |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 125 mm |
Ancho de banda de rodadura | 32 mm |
Anchura del aro | 32 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 80 Shore A |
Ajuste
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
---|---|
Longitud de la placa | 77 mm |
Ancho de la placa | 67 mm |
Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 46.5 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 51.5 mm |
Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 56 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 61.5 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 8.5 mm |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Agila |
---|---|
Tipo de producto | Fixed castor |
Estándar | EN12530 - Devices Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 100 KG |
La capacidad de carga es estática | 200 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
altura total | 160 mm |
Ancho total | 60 mm |
Peso total | 1 KG |