1470PAO075P30-11
1470PAO075P30-11
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Deserción | Abrasion resistance very good |
---|---|
Rendimiento del rodillo | Operating behavior well |
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance well |
Ruido de movimiento | Moving noise well |
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Atribución | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Ancho | 44 mm |
---|---|
Color | Blue passivated |
Diámetro del domo | 41 mm |
La forma de la horquilla | Broad |
Material | Steel sheet, light |
Radio giratorio | 62.5 mm |
desplazamiento | 25 mm |
interferencia de giro | 125 mm |
rodamiento giratorio | Two ball races |
Aro
Ancho de banda de rodadura | 25 mm |
---|---|
Anchura del aro | 25 mm |
Cojinete | Plain bearing |
Color del aro | Silver grey (RAL7001) |
Diámetro | 75 mm |
Diámetro del aro | 75 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 91 Shore A |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 40 Shore D |
Material del cuerpo | Polypropylene |
Nombre de aro 0 (ERP) | Maxtech, Supratech |
banda de rodadura | Soft tread |
material de la banda de rodadura | Polyurethane, injected |
Ajuste
El diámetro del agujero del perno | 11 mm |
---|---|
Tipo de ajuste | Bolt hole |
Atribucions bàsiques
Ancho total | 44 mm |
---|---|
Estándar | EN12530 - Devices Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 60 KG |
La capacidad de carga es estática | 120 KG |
Nombre del producto | Agila light |
Peso total | 0.21 KG |
Rango de temperatura (máximo) | 60°C |
Rango de temperatura (mínimo) | -20°C |
Tipo de producto | Swivel castor |
altura total | 100 mm |