R48-33,65-Ø28
R48-33,65-Ø28
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance well |
---|
Resistencia a la corrosión |
---|
Ajuste
Diámetro del perno | 28 mm |
---|---|
Longitud del perno | 45 mm |
Tipo de ajuste | Reducing bushing, square |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Bushing |
---|---|
Peso total | 0.04 KG |
Tipo de producto | Accessory |