Propiedades de las ruedas de acero inoxidable
Las ruedas de acero inoxidable 1.4301 tienen una resistencia muy alta a diversas influencias, como el agua y la humedad, así como varios ácidos, grasas y agentes de limpieza fuertes. Gracias a su resistencia a la corrosión, las ruedas tienen una vida útil muy larga y se pueden utilizar dentro de un amplio rango de temperatura. Se pueden usar a temperaturas cercanas al cero absoluto. Además, las ruedas se pueden lavar, lo cual es muy importante en algunas industrias donde la higiene es primordial.