Innovación TENTE: una combinación de protección rígida para los pies y accionamiento por muelle.
Protector de pie
Protector de pie en distintas variaciones:
Existen dos tipos de protectores de pie estándar para ruedas: El primer tipo tiene barras de protección rígidas instaladas en todos los lados, mientras que el segundo tipo consta de elementos cargados por resorte. Ambos tipos cumplen con todos los requisitos para sistemas de protección de ruedas de acuerdo con EN 349, EN 811, EN ISO 13857 y EN 953.
Una solución a estos problemas es combinar las barras de protección rígidas a los lados con frontales elásticos situados delante y detrás de la rueda. Esta solución TENTE proporciona una protección óptima y evita los problemas que ocurren con las versiones estándar. Están protegidos de todos los posibles ángulos de impacto. Estas protecciones también son fáciles de reemplazar o adaptar.