Supratech
PJO075x25-Ø8
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
Material del cuerpo | Polypropylene |
---|---|
material de la banda de rodadura | Thermoplastic rubber |
Cojinete | Plain bearing |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 75 mm |
Ancho de banda de rodadura | 25 mm |
El diámetro del agujero del eje | 8 mm |
Longitud del cubo | 26.5 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 87 Shore A |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Supratech |
---|---|
Tipo de producto | Wheel |
Estándar | EN12530 - Devices Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 75 KG |
La capacidad de carga es estática | 150 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
Peso total | 0.06 KG |