Omikron twin
9958FTP300P68
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
Material | Cast iron, or iron forged, heavy |
---|---|
La forma de la horquilla | Twin wheel housing |
Color | Transparent coating, Transparente Revestimiento |
Diámetro del domo | 235 mm |
Aro
Material del cuerpo | Casting |
---|---|
material de la banda de rodadura | Polyurethane, casted |
Cojinete | Precision ball bearing |
Color de la banda de rodadura | Amarillo miel (RAL1005), Honey yellow (RAL1005) |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 300 mm |
Ancho de banda de rodadura | 80 mm |
Anchura del aro | 80 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 42 Shore D |
Ajuste
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
---|---|
Longitud de la placa | 270 mm |
Ancho de la placa | 250 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 210 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 230 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 17 mm |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Omikron twin |
---|---|
Tipo de producto | Fixed castor |
Estándar | similar EN12533 - Heavy Duty Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 4000 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 4000 KG |
La capacidad de carga a 6 km/h | 4000 KG |
La capacidad de carga es estática | 8000 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 415 mm |
Ancho total | 272 mm |
Peso total | 50.15 KG |