Kappa
9688TOO100P63
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
Material | Cast iron, or iron forged, heavy |
---|---|
La forma de la horquilla | Broad, reinforced |
Color | Blue passivated |
Diámetro del domo | 96 mm |
Aro
Material del cuerpo | Polyamide, heavy |
---|---|
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Cojinete | Plain bearing |
Color del aro | Natural white |
banda de rodadura | Hard tread |
Diámetro del aro | 100 mm |
Ancho de banda de rodadura | 50 mm |
Anchura del aro | 50 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 75 Shore D |
Ajuste
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
---|---|
Longitud de la placa | 135 mm |
Ancho de la placa | 110 mm |
Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Kappa |
---|---|
Tipo de producto | Fixed castor |
Estándar | EN12533 - Heavy Duty Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 600 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 720 KG |
La capacidad de carga a 6 km/h | 600 KG |
La capacidad de carga es estática | 1200 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -40 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
altura total | 145 mm |
Ancho total | 98 mm |
Peso total | 2.63 KG |