Compacta
1430POI050P60-59X47
Descargas
Servicio CAD
There are currently no files available for this product
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Material | Steel sheet, light |
---|---|
La forma de la horquilla | Broad |
rodamiento giratorio | One ball race |
Color | Blue passivated |
desplazamiento | 16 mm |
Radio giratorio | 41 mm |
interferencia de giro | 82 mm |
Diámetro del domo | 43 mm |
Aro
Material del cuerpo | Polypropylene |
---|---|
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Cojinete | Plain bearing with spacer tube |
Color del aro | Negro grafito (RAL9011) |
banda de rodadura | Hard tread |
Diámetro del aro | 50 mm |
Ancho de banda de rodadura | 21 mm |
Anchura del aro | 21 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 65 Shore D |
Ajuste
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
---|---|
Longitud de la placa | 59 mm |
Ancho de la placa | 47 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 35 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 46 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 6.7 mm |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Compacta |
---|---|
Tipo de producto | Swivel castor |
Estándar | EN12528 - Furniture Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 40 KG |
La capacidad de carga es estática | 80 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 66 mm |
Ancho total | 43 mm |
Peso total | 0.14 KG |