Basetech
POR100x36-Ø12 RAL9011
Descargas
Servicio CAD
There are currently no files available for this product
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Ferretero |
---|---|
Nombre del producto | Basetech |
Estándar | EN12532 - Transport Equipment |
La capacidad de carga a 3 km/h | 160 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 160 KG |
La capacidad de carga es estática | 320 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
Peso total | 0.14 KG |
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Aro
Material del cuerpo | Polypropylene |
---|---|
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Cojinete | Roller bearing |
Color del aro | Negro grafito (RAL9011) |
banda de rodadura | Hard tread |
Diámetro del aro | 100 mm |
Ancho de banda de rodadura | 36 mm |
El diámetro del agujero del eje | 12 mm |
Longitud del cubo | 44.4 mm |
Anchura del aro | 36 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 65 Shore D |