Agila
2470DIK100R05-28
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
Material | Steel sheet, medium |
---|---|
La forma de la horquilla | Broad |
rodamiento giratorio | Two ball races |
desplazamiento | 38 mm |
Radio giratorio | 88 mm |
interferencia de giro | 176 mm |
Aro
Material del cuerpo | Sheet Steel |
---|---|
material de la banda de rodadura | Solid rubber, non-marking |
Cojinete | Cone ball bearing |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 100 mm |
Ancho de banda de rodadura | 32 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 80 Shore A |
Ajuste
Tipo de ajuste | Solid stem, round |
---|---|
Diámetro del perno | 28 mm |
Longitud del perno | 45 mm |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Agila |
---|---|
Tipo de producto | Swivel castor |
Estándar | EN12530 - Devices Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 80 KG |
La capacidad de carga es estática | 160 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 85 °C |
altura total | 138 mm |
Peso total | 1.11 KG |