Accessory
stem B10-11x20/10 blue
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Accessory |
---|---|
Tipo de producto | Accessory |
La capacidad de carga a 3 km/h | 60 KG |
La capacidad de carga es estática | 120 KG |
altura total | 4.5 mm |
Peso total | 0.04 KG |
Rendimiento
Resistencia a la corrosión |
---|
Ajuste
Tipo de ajuste | Stem with grip ring, with collar |
---|---|
Diámetro de la espiga | 11 mm |