3377POR125P62 RAL9011
3377POR125P62 RAL9011
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Deserción | Abrasion resistance excellent |
---|---|
Rendimiento del rodillo | Operating behavior well |
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance well |
Ruido de movimiento | Moving noise well |
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Atribución | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
La forma de la horquilla | Slim |
---|---|
Material | Steel sheet, heavy |
Radio giratorio | 116.5 mm |
desplazamiento | 40 mm |
interferencia de giro | 233 mm |
rodamiento giratorio | Two ball races |
Aro
Ancho de banda de rodadura | 40 mm |
---|---|
Cojinete | Roller bearing |
Diámetro | 125 mm |
Diámetro del aro | 125 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 65 Shore D |
Material del cuerpo | Polypropylene |
Nombre de aro 0 (ERP) | Basetech |
banda de rodadura | Hard tread |
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Ajuste
Ancho de la placa | 85 mm |
---|---|
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 60 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 9 mm |
Longitud de la placa | 105 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 77 mm |
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
Atribucions bàsiques
Estándar | EN12532 - Transport Equipment |
---|---|
La capacidad de carga a 3 km/h | 125 KG |
La capacidad de carga es estática | 200 KG |
Nombre del producto | Alpha smart |
Peso total | 1.04 KG |
Rango de temperatura (máximo) | 60°C |
Rango de temperatura (mínimo) | -20°C |
Tipo de producto | Swivel castor with total lock |
altura total | 155 mm |