Ingeniería mecánica y taller

SOLUCIONES DE MOVILIDAD PARA CARGAS PESADAS

Soluciones de movilidad para cargas pesadas

En el sector de los equipos de maquinaria y de los equipos de taller, empresas de renombre de una amplia gama de industrias confían en nuestras soluciones de movilidad. Gracias a nuestro alto nivel de experiencia en ruedas de alta carga, conocemos los requisitos especiales de las distintas aplicaciones y ofrecemos una amplia gama de ruedas para entornos difíciles y cargas pesadas.Con nuestra amplia gama, nuestros años de experiencia y nuestro deseo de hacer soluciones de mobilidad a medida, estamos a su lado para proyectos nacionales e internacionales.

Alta capacidad de carga y máxima seguridad

Nuestras ruedas industriales convencen por su alta capacidad de carga y son extremadamente resistentes al desgaste. Las soluciones con frenos fiables garantizan un soporte seguro y son ideales para carros de taller, carros de transporte, carros de herramientas o plataformas de trabajo. Las ruedas con freno centralizado aseguran un bloqueo especialmente cómodo y rápido, por ejemplo de los contenedores de residuos. Y la seguridad laboral también juega un papel importante en nuestros desarrollos. Por ejemplo, le ofrecemos soluciones con freno de seguridad que impiden el movimiento involuntario.

Materiales resistentes

Para aplicaciones en las industrias alimentaria, farmacéutica y química, así como para muchas otras áreas sensibles, naturalmente también tenemos productos inoxidables para elegir.

Nuestros Productos

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Nuestras soluciones

Nuestras referencias de clientes