¿Está preparado su hospital para el futuro?

En el acelerado mundo actual de la automatización y la robótica, la Seguridad es primordial. Especialmente en entornos sensibles como Hospitales, donde los Vehículos de guiado automático (AGV) desempeñan un papel clave, es crucial encontrar soluciones innovadoras que maximicen tanto la Seguridad como el rendimiento.

Sistema de bloqueo con el principio del bolígrafo

El uso de un mecanismo de empuje no solo mejora la Seguridad, sino que también optimiza la funcionalidad. Este innovador sistema permite bloquear y desbloquear el dispositivo de forma fácil y segura, lo que reduce significativamente el riesgo de lesiones. Este tipo de dispositivo de bloqueo también impresiona por su extraordinaria facilidad de uso. El dispositivo de bloqueo con principio de bolígrafo es un héroe cotidiano, especialmente en entornos hospitalarios estresantes, ya que los cuidadores solo necesitan pisar el dispositivo de bloqueo desde arriba para bloquear o desbloquear la Rueda.

Nuestra Rueda Scout

Nuestra Rueda Scout con mecanismo de bloqueo de bolígrafo ofrece esta solución de Seguridad. La Scout también está fabricada con componentes de acero Inoxidable de alta calidad, lo que la hace no solo robusta y duradera, sino también fácil de limpiar. Las ruedas instaladas están completamente selladas, lo que hace que la Rueda Scout sea completamente lavable, lo que es una necesidad absoluta, especialmente en Hospitales. El Soporte está diseñado para facilitar la limpieza incluso después de un uso frecuente, lo que reduce los costes de mantenimiento y prolonga la vida útil de las ruedas.

Sus beneficios con Scout

  • Lavabilidad total.
  • Fácil bloqueo y desbloqueo, incluso en situaciones estresantes.
  • Diseño fino que permite a los AGV conducir fácilmente bajo el carro.
  • Posicionamiento direccional automático para permitir que la AGV levante y coloque el carro fácilmente.

¡Descubre hoy mismo las ventajas de nuestra Rueda Scout con el mecanismo de bloqueo del bolígrafo! Maximice la Seguridad, mejore la eficiencia y optimice la funcionalidad de sus AGV en entornos sensibles. La Rueda autoalineable Scout, con su diseño estrecho, garantiza que sus AGV’s puedan conducir con fiabilidad y levantar carros, haciendo que su funcionamiento sea más eficiente y más fluido.

No dude en ponerse en contacto con nuestros expertos utilizando el formulario de contacto que aparece a continuación para obtener más información.

Request
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.