2470PIP150P30-11
2470PIP150P30-11
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Deserción | Abrasion resistance well |
---|---|
Rendimiento del rodillo | Operating behavior well |
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance well |
Ruido de movimiento | Moving noise well |
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Atribución | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
La forma de la horquilla | Broad |
---|---|
Material | Steel sheet, medium |
Radio giratorio | 120 mm |
desplazamiento | 45 mm |
interferencia de giro | 240 mm |
rodamiento giratorio | Two ball races |
Aro
Ancho de banda de rodadura | 32 mm |
---|---|
Cojinete | Precision ball bearing |
Diámetro | 150 mm |
Diámetro del aro | 150 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 75 Shore A |
Material del cuerpo | Polypropylene |
Nombre de aro 0 (ERP) | Puretech |
banda de rodadura | Soft tread |
material de la banda de rodadura | Solid rubber, non-marking |
Ajuste
El diámetro del agujero del perno | 11 mm |
---|---|
Tipo de ajuste | Bolt hole |
Atribucions bàsiques
Estándar | EN12530 - Devices Castors |
---|---|
La capacidad de carga a 3 km/h | 80 KG |
La capacidad de carga es estática | 160 KG |
Nombre del producto | Agila |
Peso total | 0.83 KG |
Rango de temperatura (máximo) | 60°C |
Rango de temperatura (mínimo) | -20°C |
Tipo de producto | Swivel castor |
altura total | 185 mm |