5923UOI065B10-11x20 DOM27
5923UOI065B10-11x20 DOM27
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Deserción | Abrasion resistance excellent |
---|---|
Rendimiento del rodillo | Operating behavior well |
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance very good |
Ruido de movimiento | Moving noise well |
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Atribución | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Ancho | 43 mm |
---|---|
Color | Graphite black (RAL9011) |
Diámetro del domo | 27 mm |
La forma de la horquilla | Twin wheel housing |
Material | Polyamide |
Radio giratorio | 53 mm |
desplazamiento | 25 mm |
interferencia de giro | 106 mm |
rodamiento giratorio | Stem, swiveling |
Aro
Ancho de banda de rodadura | 8 mm |
---|---|
Anchura del aro | 8 mm |
Cojinete | Plain bearing with spacer tube |
Color de la banda de rodadura | Graphite black (RAL9011) |
Color del aro | Graphite black (RAL9011) |
Diámetro | 65 mm |
Diámetro del aro | 65 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 65 Shore D |
Material del cuerpo | Polyamide |
Nombre de aro 0 (ERP) | Duratech |
banda de rodadura | Hard tread |
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Ajuste
Diámetro de la espiga | 11 mm |
---|---|
Longitud de la espiga | 20 mm |
Tipo de ajuste | Stem with grip ring, with collar |
Atribucions bàsiques
Ancho total | 43 mm |
---|---|
Estándar | EN12529 - Swivel Chairs Castors, en 12529 |
La capacidad de carga a 3 km/h | 50 KG |
La capacidad de carga es estática | 100 KG |
Nombre del producto | Stylea |
Peso total | 0.13 KG |
Rango de temperatura (máximo) | 60°C |
Rango de temperatura (mínimo) | -20°C |
Tipo de producto | Swivel castor with intermittend brake |
altura total | 68 mm |