Lexicon: R
Ruedas y soportes
Las ruedas y los soportes están disponibles en una variedad de diseños diferentes. La función y la calidad de una rueda dependen tanto del concepto general como de los detalles individuales. Incluso las pequeñas diferencias pueden influir en las soluciones de movilidad en los diversos campos de aplicación. Para maximizar la eficiencia y la vida útil, es extremadamente importante seleccionar el sistema de ruedas correcto. Es por eso que TENTE, como un experimentado fabricante de ruedas y soportes, ofrece soluciones a medida que cumplen con los requisitos de sus clientes.
Descripción general de ruedas y soportes
La rueda consiste en la banda de rodadura, el cuerpo de la rueda y el rodamiento. Se pueden seleccionar diversos materiales y diseños para cada uno de los componentes. Por ejemplo, los materiales de la banda de rodadura se subdividen en materiales duros y blandos, que son adecuados para diferentes tipos de suelos. El cuerpo de la rueda puede estar hecho de chapa de acero, plástico o zinc fundido, por ejemplo, y hay tres grupos principales de cojinetes de ruedas disponibles: cojinetes lisos, cojinetes de bolas y rodamientos de rodillos .
Las ruedas incluyen un aro, un soporte y un accesorio. Varias versiones están disponibles aquí también. Los soportes están disponibles como soportes de ruedas giratorias o fijas, en las cuales la rueda está fija o puede girar. La chapa de acero o el hierro fundido maleable se usan a menudo como material del soporte. La rueda se conecta al dispositivo, la aplicación o el carro por medio de un accesorio. Dependiendo de la aplicación, se pueden usar tubos, placas o espigas sólidas.
Soluciones individuales de TENTE
La descripción muestra cuán diversas son las ruedas y soportes. Estamos aquí para ayudarle a encontrar el sistema de movilidad adecuado para su aplicación, y también podemos ayudarle con el desarrollo de soluciones personalizadas si es necesario. ¡Contáctenos para recibir asesoramiento de nuestros expertos sobre todos los aspectos de ruedas!