Determinando las condiciones de temperatura
Condiciones de temperatura
La temperatura relevante para la banda de rodadura está determinada por varios factores. La temperatura ambiental es un factor importante. Otro factor es el calor causado por la fricción. La fricción está influenciada por la distancia y las propiedades de superficie de la distancia a cubrir, material, la carga y la forma de la banda de rodadura.
En el caso de los plásticos, por ejemplo, la capacidad de carga disminuye cuando se expone a temperaturas altas o bajas. Los elastómeros, por otro lado, se vuelven más duros y rígidos a bajas temperaturas, lo que limita su elasticidad. El rango de temperatura de funcionamiento para las ruedas TENTE se detalla en las respectivas páginas de productos.