Lexicon: C
Capacidad de carga estática y dinámica
Capacidad de carga: soportes y ruedas
La capacidad de carga estática es la carga máxima que un dispositivo puede soportar mientras permanece estacionaria en el suelo o moviéndose solo mínimamente. Por ejemplo, si la capacidad de carga estática es de 1,000 kg, entonces el peso total del equipo y la carga juntos no deben exceder 1,000 kg.
Para el equipo de transporte, sin embargo, la capacidad de carga dinámica es más importante. Esto se refiere a la capacidad de carga a una velocidad determinada en un suelo sin desniveles. Los datos de capacidad de carga proporcionados siempre se basan en condiciones de prueba estándar. Esto significa que habrá desviaciones con temperaturas extremas, por ejemplo, o en suelos desiguales. Por favor, no dude en contactarnos para obtener asesoramiento detallado sobre este tema.