Compacta
1430POI025P60-35x30
Descargas
Servicio CAD
There are currently no files available for this product
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Ferretero, Shopping Trolleys, Trading |
---|---|
Nombre del producto | Compacta |
Tipo de producto | Swivel castor |
Estándar | EN12528 - Furniture Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 10 KG |
La capacidad de carga es estática | 20 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 36 mm |
Ancho total | 24 mm |
Peso total | 0.03 KG |
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Material | Steel sheet, light |
---|---|
La forma de la horquilla | Broad |
rodamiento giratorio | One ball race |
Color | Blue passivated |
desplazamiento | 9 mm |
Radio giratorio | 21.5 mm |
interferencia de giro | 43 mm |
Diámetro del domo | 24.5 mm |
Aro
Material del cuerpo | Polypropylene |
---|---|
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Cojinete | Plain bearing with spacer tube |
Color del aro | Negro grafito (RAL9011) |
banda de rodadura | Hard tread |
Diámetro del aro | 25 mm |
Ancho de banda de rodadura | 12 mm |
Anchura del aro | 12 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 65 Shore D |
Ajuste
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
---|---|
Longitud de la placa | 35 mm |
Ancho de la placa | 30 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 23 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 28 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 4.2 mm |