Basetech
POO080x34-Ø12 RAL9011
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Ferretero |
---|---|
Nombre del producto | Basetech |
Tipo de producto | Wheel |
Estándar | EN12532 - Transport Equipment |
La capacidad de carga a 3 km/h | 125 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 125 KG |
La capacidad de carga es estática | 250 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
Peso total | 0.06 KG |
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Aro
Material del cuerpo | Polypropylene |
---|---|
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Cojinete | Plain bearing |
banda de rodadura | Hard tread |
Diámetro del aro | 80 mm |
Ancho de banda de rodadura | 34 mm |
El diámetro del agujero del eje | 12.1 mm |
Longitud del cubo | 44.4 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 65 Shore D |