Alpha
3472PXU160P63
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
Material | Steel sheet, heavy |
---|---|
La forma de la horquilla | Broad |
rodamiento giratorio | Two ball races |
desplazamiento | 55 mm |
Radio giratorio | 135 mm |
interferencia de giro | 270 mm |
Aro
Material del cuerpo | Polypropylene |
---|---|
material de la banda de rodadura | Polyurethane, biosourced, injected, electric-conductive |
Cojinete | Plain bearing with synthetic spacer Tube |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 160 mm |
Ancho de banda de rodadura | 40 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 85 Shore A |
Ajuste
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
---|---|
Longitud de la placa | 137 mm |
Ancho de la placa | 105 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Alpha |
---|---|
Tipo de producto | Swivel castor with total lock, head end of castor |
Estándar | EN12532 - Transport Equipment |
La capacidad de carga a 3 km/h | 135 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 135 KG |
La capacidad de carga es estática | 270 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 200 mm |
Peso total | 2.33 KG |