Alpha

3471PXU200P63

EAN:
4031582382167
¿Todavía no ha encontrado el producto adecuado, tiene requisitos especiales o está interesado en soluciones individuales? Póngase en contacto con nosotros.

Precio a petición

Cantidad

Crossselling

Crossselling

Alpha central

3476PXU200P69 L0-11

Para activar el mecanismo de freno hay que girar la leva mediante una palanca. La palanca retrocede automáticamente a la posición inicial. Taladro de la leva paralelo al sentido de la marcha, SW 11 mmRueda giratoria con freno total, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación con freno central integrado. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, con casquillo sintético Sugerencia: El pedal de freno está pegado a la pletina de fijación y es independiente del movimiento giratorio de la rueda. Por lo tanto, el pedal de freno siempre está en la misma posición.
Alpha

3470PXU200P63

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, con casquillo sintético Esta rueda cumple con las normas para contenedores de residuos móviles según la norma DIN EN 840-5 y RAL-GZ 951/1 (SKZ-Certificado N º 116/03).
Alpha

3472PXU200P63

Rueda giratoria con freno total, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, con casquillo sintético Esta rueda cumple con las normas para contenedores de residuos móviles según la norma DIN EN 840-5 y RAL-GZ 951/1 (SKZ-Certificado N º 116/03).

Crossselling

Crossselling

Alpha central

3476PXU200P69 L0-11

Para activar el mecanismo de freno hay que girar la leva mediante una palanca. La palanca retrocede automáticamente a la posición inicial. Taladro de la leva paralelo al sentido de la marcha, SW 11 mmRueda giratoria con freno total, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación con freno central integrado. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, con casquillo sintético Sugerencia: El pedal de freno está pegado a la pletina de fijación y es independiente del movimiento giratorio de la rueda. Por lo tanto, el pedal de freno siempre está en la misma posición.
Alpha

3470PXU200P63

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, con casquillo sintético Esta rueda cumple con las normas para contenedores de residuos móviles según la norma DIN EN 840-5 y RAL-GZ 951/1 (SKZ-Certificado N º 116/03).
Alpha

3472PXU200P63

Rueda giratoria con freno total, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, con casquillo sintético Esta rueda cumple con las normas para contenedores de residuos móviles según la norma DIN EN 840-5 y RAL-GZ 951/1 (SKZ-Certificado N º 116/03).

Accessories

Accessories

Puretech

Directional lock 3471

Freno direccional para serie 3471  

Accessories

Accessories

Puretech

Directional lock 3471

Freno direccional para serie 3471