Agila
2477PJP100P50
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
Material | Steel sheet, medium |
---|---|
La forma de la horquilla | Broad |
rodamiento giratorio | Two ball races |
Color | Blue passivated |
desplazamiento | 43.5 mm |
Radio giratorio | 131 mm |
interferencia de giro | 262 mm |
Diámetro del domo | 60 mm |
Aro
Material del cuerpo | Polypropylene |
---|---|
material de la banda de rodadura | Thermoplastic rubber |
Cojinete | Precision ball bearing |
Color del aro | Gris plateado (RAL7001) |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 100 mm |
Ancho de banda de rodadura | 32 mm |
Anchura del aro | 32 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 87 Shore A |
Ajuste
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
---|---|
Longitud de la placa | 77 mm |
Ancho de la placa | 67 mm |
Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 46.5 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 51.5 mm |
Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 56 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 61.5 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 8.5 mm |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Agila |
---|---|
Tipo de producto | Swivel castor with total lock |
Estándar | EN12530 - Devices Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 100 KG |
La capacidad de carga es estática | 200 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 135 mm |
Ancho total | 60 mm |
Peso total | 0.82 KG |