Agila
2477DIK075R47-32-35
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Catering, Industrial Consumer, Instituciones médicas, Professional Cleaning Carts, Professional Furniture, Salud Muebles |
---|---|
Nombre del producto | Agila |
Tipo de producto | Swivel castor with total lock |
Estándar | EN12530 - Devices Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 55 KG |
La capacidad de carga es estática | 110 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 40 °C |
altura total | 103 mm |
Peso total | 0.61 KG |
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Material | Steel sheet, medium |
---|---|
La forma de la horquilla | Broad |
rodamiento giratorio | Two ball races |
desplazamiento | 24 mm |
Radio giratorio | 80 mm |
interferencia de giro | 160 mm |
Aro
Material del cuerpo | Sheet Steel |
---|---|
material de la banda de rodadura | Solid rubber, non-marking |
Cojinete | Cone ball bearing |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 75 mm |
Ancho de banda de rodadura | 25 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 80 Shore A |
Ajuste
Tipo de ajuste | Synthetic expander, square |
---|---|
La fijación expansiva (mínimo) | 32 mm |
La fijación expansiva (máxima) | 35 mm |