![](https://cdn.tente.com/media/86/b5/04/1698403678/265-kunststoffraeder-desktop.jpg)
Lexicon: R
Ruedas de plástico TENTE
TENTE suministra ruedas de plástico de alta calidad hechas de poliamida o polipropileno. Las ruedas de plástico resistentes al calor también se incluyen en nuestra amplia gama. Las ruedas de plástico generalmente tienen baja resistencia a la rodadura y son resistentes a la corrosión y a muchos medios agresivos. Sin embargo, debido a la dureza del material, pueden dañar los suelos y pueden ser más ruidosas que las ruedas hechas de otros materiales.
En general, ruedas más grandes, cargas más ligeras y suelos más blandos (como alfombras) reducen el ruido de las ruedas en movimiento. Por lo tanto, las ruedas de plástico pueden usarse en suelos blandos y para cargas más ligeras con un alto nivel de confort de conducción. TENTE plastic ruedas y soportes son lavables y, por lo tanto, se pueden usar en áreas donde se aplican estrictas normas de higiene, como en los hospitales.
Sus expertos en ruedas de plástico
Los factores a considerar al seleccionar una rueda son capacidad de carga , el diámetro de la rueda, el tipo de rodamiento, las propiedades del suelo y cualquier influencia ambiental. Para altas temperaturas, por ejemplo, necesitará ruedas de plástico especiales resistentes al calor. Las propiedades de las diversas ruedas se pueden encontrar en las respectivas páginas de productos. Los datos se refieren a las condiciones de prueba estándar, incluidos los suelos planos y las temperaturas dentro de un rango determinado. En entornos que se desvían de las condiciones de prueba, las propiedades exactas, como la capacidad de carga, cambiarán.
¿Tiene alguna pregunta sobre ruedas de plástico? Por favor contáctenos. Podemos darle consejos detallados sobre nuestras ruedas y soportes y ayudarle a encontrar la solución adecuada para su equipo de transporte.