Zeta
4687TOP125P63
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Material | Steel sheet, very heavy |
---|---|
La forma de la horquilla | Broad, reinforced |
rodamiento giratorio | Two ball races, reinforced or stainless |
Color | Blue passivated |
desplazamiento | 60 mm |
Radio giratorio | 161 mm |
interferencia de giro | 322 mm |
Diámetro del domo | 96 mm |
Aro
Material del cuerpo | Polyamide, heavy |
---|---|
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Cojinete | Precision ball bearing |
Color del aro | Natural white |
banda de rodadura | Hard tread |
Diámetro del aro | 125 mm |
Ancho de banda de rodadura | 50 mm |
Anchura del aro | 50 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 75 Shore D |
Ajuste
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
---|---|
Longitud de la placa | 137 mm |
Ancho de la placa | 105 mm |
Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Zeta |
---|---|
Tipo de producto | Swivel castor with total lock |
Estándar | EN12532 - Transport Equipment |
La capacidad de carga a 3 km/h | 700 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 700 KG |
La capacidad de carga a 6 km/h | 560 KG |
La capacidad de carga es estática | 1400 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -30 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
altura total | 164 mm |
Ancho total | 96 mm |
Peso total | 3.03 KG |