Maxtech
UAP200x32-Ø8
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Esterilización, Industrial Consumer, Machinery & Workshop Equipment, Professional Cleaning Carts, Shopping Trolleys |
---|---|
Nombre del producto | Maxtech |
Tipo de producto | Wheel |
Estándar | EN12532 - Transport Equipment |
La capacidad de carga a 3 km/h | 160 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 160 KG |
La capacidad de carga es estática | 320 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -25 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
Peso total | 0.78 KG |
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Aro
Material del cuerpo | Polyamide |
---|---|
material de la banda de rodadura | Polyurethane, injected |
Cojinete | Precision ball bearing |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 200 mm |
Ancho de banda de rodadura | 32 mm |
El diámetro del agujero del eje | 8.1 mm |
Longitud del cubo | 36.5 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 40 Shore D |