Lumina
AA20POI050L51-10
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Deserción | Abrasion resistance well |
---|---|
Rendimiento del rodillo | Operating behavior well |
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance well |
Ruido de movimiento | Moving noise well |
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Atribución | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Ancho | 55 mm |
---|---|
La forma de la horquilla | Twin wheel housing, closed |
Material | Polypropylene |
Radio giratorio | 52 mm |
desplazamiento | 20 mm |
interferencia de giro | 104 mm |
rodamiento giratorio | Stem, swiveling |
Aro
Ancho de banda de rodadura | 7 mm |
---|---|
Anchura del aro | 7 mm |
Cojinete | Plain bearing with spacer tube |
Color del aro | Negro grafito (RAL9011) |
Diámetro | 50 mm |
Diámetro del aro | 50 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 65 Shore D |
Material del cuerpo | Polypropylene |
banda de rodadura | Hard tread |
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Ajuste
El diámetro del agujero del perno | 10 mm |
---|---|
Tipo de ajuste | Blind hole for B10 fitting |
Atribucions bàsiques
Ancho total | 55 mm |
---|---|
Estándar | EN12528 - Furniture Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 40 KG |
La capacidad de carga es estática | 80 KG |
Nombre del producto | Lumina |
Peso total | 0.06 KG |
Tipo de producto | Swivel castor |
altura total | 56 mm |