ICS
5327XSX100R05-18x62
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Material | Polyamide |
---|---|
La forma de la horquilla | Slim |
rodamiento giratorio | Stem, swiveling |
desplazamiento | 37 mm |
interferencia de giro | 240 mm |
Aro
Material del cuerpo | Polyamide, electric conductive |
---|---|
material de la banda de rodadura | Polyurethane, injected, electric-conductive |
Cojinete | Precision ball bearing, sealed |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 100 mm |
Ancho de banda de rodadura | 32 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 40 Shore D |
Ajuste
Tipo de ajuste | Solid stem, round |
---|---|
Diámetro del perno | 18 mm |
Longitud del perno | 62 mm |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | ICS |
---|---|
Características especiales | Electric conductive |
Tipo de producto | Swivel castor with total lock |
Estándar | EN12530 - Devices Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 100 KG |
La capacidad de carga es estática | 200 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 40 °C |
altura total | 137 mm |
Peso total | 0.62 KG |