Duratech
UOO125x40-Ø12 HL 48
Descargas
Servicio CAD
There are currently no files available for this product
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Ferretero, Heavy Transport Solutions, Industrial Consumer, Professional Cleaning Carts |
---|---|
Nombre del producto | Duratech |
Tipo de producto | Wheel |
Estándar | EN12532 - Transport Equipment |
La capacidad de carga a 3 km/h | 300 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 300 KG |
La capacidad de carga es estática | 600 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -40 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
Peso total | 0.24 KG |
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Aro
Material del cuerpo | Polyamide |
---|---|
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Cojinete | Plain bearing |
banda de rodadura | Hard tread |
Diámetro del aro | 125 mm |
Ancho de banda de rodadura | 40 mm |
El diámetro del agujero del eje | 12 mm |
Longitud del cubo | 48.4 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 75 Shore D |