Mantenimiento

UNA EXPERIENCIA LISTA PARA LA ESCENA

Una experiencia lista para la escena

Ya sea para la industria de la música o del espectáculo, para la escenografía o para flightcases. Ya sea para el transporte de instrumentos musicales en escenificaciones de musicales o de óperas – nosotros ofrecemos una amplia gama de soluciones adecuadas de movilidad. No en vano confían numerosas estrellas en nuestras ruedas para sus espectáculos. Además tenemos una experiencia de largos años en el campo de los escenarios giratorios y de las plataformas de presentación y estamos encantados de apoyarle en la escenificación móvil en ferias de los highlights de sus productos en ferias.

Con capacidad de carga, cuidan los suelos, ágiles

En nuestra grama de productos encontrará un gran número de ruedas estables con una altura constructiva reducida que hacen posible la máxima capacidad de carga con una excelente maniobrabilidad. Para suelos de madera sensibles ofrecemos ruedas con bandas de rodadura que no maltratan los suelos, al tiempo que las bandas de rodadura elásticas procuran un transporte cuidadoso. Y como en los teatros, en las óperas o en las ferias es necesario a menudo mover cargas pesadas en espacios muy reducidos, tenemos también soluciones con tres ruedas giratorias en una placa de fijación entre las que elegir. Estas soluciones destacan por una máxima agilidad y garantizan una estabilidad segura.

Silenciosas y ópticamente discretas

Una de las cuestiones más decisivas para las representaciones: El silencio. Por ello ofrecemos ruedas silenciosas desarrolladas especialmente para campos de aplicación sensibles. Además de ello, ofrecemos también ruedas con revestimiento de color negro que se integran de forma óptima en los escenarios y que son apenas perceptibles.

Nuestros Productos

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Nuestras soluciones

Nuestras referencias de clientes