9942ITP200P63 SH80
9942ITP200P63 SH80
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Deserción | Abrasion resistance very good |
---|---|
Rendimiento del rodillo | Operating behavior well |
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance well |
Ruido de movimiento | Moving noise well |
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Atribución | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Ancho | 157 mm |
---|---|
Color | Transparent coating |
Diámetro del domo | 136 mm |
La forma de la horquilla | Twin wheel housing |
Material | Cast iron, or iron forged, heavy |
Radio giratorio | 159 mm |
desplazamiento | 55 mm |
interferencia de giro | 323 mm |
rodamiento giratorio | Precision ball bearing |
Aro
Ancho de banda de rodadura | 50 mm |
---|---|
Anchura del aro | 50 mm |
Cojinete | Precision ball bearing |
Color del aro | Traffic grey A (RAL7042) |
Diámetro | 200 mm |
Diámetro del aro | 200 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 80 Shore A |
Material del cuerpo | Aluminium |
Nombre de aro 0 (ERP) | Novatech |
banda de rodadura | Soft tread |
material de la banda de rodadura | Polyurethane, casted |
Ajuste
Ancho de la placa | 105 mm |
---|---|
Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm, 105 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 80 mm, 105 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |
Longitud de la placa | 137 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm, 105 mm |
Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
Atribucions bàsiques
Ancho total | 157 mm |
---|---|
Estándar | EN12532 - Transport Equipment |
La capacidad de carga a 3 km/h | 750 KG |
La capacidad de carga a 6 km/h | 600 KG |
La capacidad de carga es estática | 1500 KG |
Nombre del producto | Delta twin |
Peso total | 7.6 KG |
Rango de temperatura (máximo) | 60°C |
Rango de temperatura (mínimo) | -10°C |
Tipo de producto | Swivel castor with total lock, head end of castor |
altura total | 250 mm |