Lexicon: R
Resistencia química de ruedas y soportes
Si las ruedas entran en contacto con medios agresivos durante su uso, debe tenerse en cuenta la resistencia química al seleccionar los productos.
Análisis de la resistencia química
Si las ruedas y los rodillos entran en contacto con medios agresivos, hay que tener en cuenta su resistencia química a la hora de seleccionar los productos. Cuanto más exactamente se sepa en qué condiciones ambientales se utilizarán las ruedas, más específicamente se podrá adaptar la selección a las mismas. Esto puede evitar fallos prematuros de los rodillos debido a la corrosión, cambios en la superficie, pérdida de resistencia, fragilidad o pérdida de lubricantes. La cuidadosa combinación de todos los componentes garantiza la máxima vida útil.
Factores importantes de la resistencia química
En primer lugar, debe comprobarse qué sustancias químicas e influencias ambientales están presentes en el lugar de uso. Importante: La reacción de los materiales depende de otros factores, por ejemplo de la duración del contacto y de la concentración de las sustancias atacantes, así como de la humedad del aire y de la temperatura. Se distingue entre materiales químicamente resistentes, condicionalmente resistentes y químicamente inestables. Las láminas de acero inoxidable, los plásticos y el caucho termoplástico, por ejemplo, tienen una buena resistencia química.
En la tabla encontrará un resumen de la resistencia química de nuestros materiales a diversos medios agresivos. Los valores indicados en la tabla son orientativos y no se aplican a las mezclas de productos químicos. En casos especiales, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de asesorarle detalladamente.
Leyenda: ++ estable | + condicionalmente estable | = inestable
Material/ Concentration/ Rubber/ Polyamide/ Polyurethane/ Polypropylene/
Acetaldehyde 40% + + = +
Acetone - ++ ++ = +
Acetylene - ++ ++ ++ -
Acrylic acid >30°C - - = = -
Adhesive - - - ++ -
Alkyl alcohol - ++ + = -
Alkyl benzene - - ++ - -
Aluminium acetate - - ++ - -
Amine, aliphatic - - ++ - -
Amino acid mixtures - - ++ - -
Ammonium bicarbonate - - ++ - -
Ammonium carbonate - ++ - = -
Ammonium hydroxyde - - - = -
Ammonium nitrate - + - ++ ++
Ammonium rhodanide - - ++ - -
Ammonium salts - - ++ - ++
Ammonium sulphate - + - ++ ++
Amyl alcohol - ++ ++ + ++
Amylacetate - ++ ++ = ++
Aniline - = + = ++
Antra quinone, 85 % C - - ++ - -
Barium salts - ++ + ++ ++
Beer - ++ ++ ++ -
Benzene, Petrol ether - = ++ ++ =
Bitumen - = ++ ++ -
Borax - ++ - ++ -
Boric acid, aqueous 10% ++ + ++ +
Bromine - = = = =
Butane - = ++ ++ -
Butter - = ++ ++ -
Carbolineum - = ++ = -
Carbon monoxide, hot - - ++ = -
Carbonic acid - - - ++ -
Casein - - ++ - -
Caustic potash - - - = -
Caustic soda - - - = -
Chlorine, chlorine water - = = = =
Chromic acids, aqueous 10% = + + =
Citric acid, aqueous 10% ++ ++ - -
Citrus oils - - ++ - -
Cobalt acids, aqueous 20% - + - -
Coconut oil - = ++ ++ -
Copper chloride - ++ - ++ -
Copper salts, aqueous 10% - = ++ -
Copper sulphate - + + ++ ++
Cotton seed oil - - - ++ -
Cresols - - = ++ -
Crude oil - = ++ ++ -
Cyclohexanol - + ++ + -
Decalcifier, aqueous 10% - ++ - -
De-icing salts (solutions) - - ++ - -
Dichlorobenzol - = ++ = =
Dichlorobutylene - = - = -
Dichloroethylene - = + = =
Diethyleneglycol - ++ ++ ++ -
Dimethyl formic amide - + ++ = ++
(max. 20°C)
Dimethylaniline - - - = -
Dimethylether - + ++ ++ ++
Ethanoic acid 30% = ++ = ++
Ethanol amine - - - = -
Ether - - ++ ++ -
Ethyl acetate - + ++ = -
Ethyl alcohol - ++ + ++ ++
Ethylene - - - ++ -
Fatty acids - - ++ ++ -
Fir leaf oil - = - ++ -
Flue gas - - - = -
Fluorine - = = = =
Formaldehyde 30% ++ ++ + ++
Formic acid 10% + = = ++
(max. 60°C)
Formic amide, pure - ++ ++ + -
Furfural - - ++ = -
Gelatine - - - ++ -
Glucose - ++ - ++ -
Glycerine - ++ ++ ++ ++
Glycol - ++ + + ++
Hexane - = ++ ++ -
Hydraulic liquids - = ++ = -
Hydrochloric acid, aqueous 30% + = = ++
Inert gases - - ++ - -
Ink - ++ ++ ++ -
Iron chloride, acidic 10% + = + ++
(max. 20°C)
Iron sulphate - - - ++ -
Isoprophyl ether - ++ - ++ -
Isopropyl chloride - = - = -
Lactic acids - = = = ++
Lead acetate, aqueous 10% + ++ ++ =
Lead nitrate - ++ - ++ -
Lees, 80°C - ++ ++ - -
Liquid ammonia 20% ++ ++ = ++
Magnesium salts, aqueous 10% - ++ ++ ++
Malic acid - - ++ + ++
(max. 60°C)
Manganese salts 10% - + - -
Mercury - ++ ++ ++ ++
Mercury chloride - - = ++ ++
Methyl alcohol - + + ++ ++
Methyl ethyl ketone - = ++ = ++
Methyl pyrolidone - - - = -
Methylene chloride - = = = -
Milk - ++ ++ ++ -
Mineral oils - = ++ ++ -
Mono bromo benzol - = - = -
Mortars, cements, lime - ++ ++ - -
Mustard - - - ++ -
Naphthalene - = ++ = ++
(Kristallin)
Nickel chloride, aqueous 10% ++ + ++ -
Nickel salts, aqueous 10% - + ++ -
Nickel sulphate, aqueous 10% + + ++ -
Nirohydrochloric acid - = = = =
Oleic acid - = ++ ++ -
Oxalic acids, aqueous 10% - + - ++
Ozone - = + ++ -
Palmitic acid - = ++ = -
Paraffin - = ++ ++ -
Phenyl benzol - = - = -
Phenyl ethyl ether - = - ++ -
Phosphoric acid, aqueous 10% + = - ++
Potassium chloride 10% + ++ ++ ++
(max. 20°C)
Potassium cyanide - - - + -
Potassium hydroxide - - ++ = ++
Potassium salts - - - + ++
Potassium sulphate - ++ - ++ ++
Propane - = ++ ++ -
Propyl alcohol - - - + -
Pure acetic acid - + - = ++
Ricinol - - - ++ -
Silver nitrate - + - ++ ++
Soda lye 50% ++ + = ++
Soda solution, aqueous 10% ++ ++ - -
Sodium carbonat, aqueous 10% - ++ = ++
Sodium chloride, aqueous 10% + = ++ ++
(max. 20°C)
Sodium cyanide, aqueous 10% - ++ = -
Sodium hydroxyde, aqueous - - - = ++
Sodium nitrate, aqueous 10% ++ ++ ++ ++
Sodium phosphate, aqueous 10% ++ ++ ++ ++
Sodium silicate, aqueous 10% ++ ++ + -
Sodium sulphate, aqueous 10% ++ ++ ++ -
Sodium sulphide, aqueous 10% + ++ + -
Sodium thiosulfate 10% ++ ++ + -
Stearic acid - = ++ = -
Sulphuric acid - + + = ++
Tannin acid 10% ++ - - -
Tartaric acid, aqueous 10% ++ ++ + -
Tetrachloro carbons - = ++ = -
Tincture of iodine - ++ = = ++
Toluol - = ++ = =
Turpentine oil - = ++ + =
Uranium fluoride - - = - -
Uric acid, aqueous 10% ++ ++ - -
Urine - ++ ++ - -
Vaseline - - ++ - ++
(max. 60°C)
Vegetable oils - = ++ ++ -
Vinyl chloride, 80°C - - ++ - -
Wastewater - - ++ + -
Water (seawater) - ++ ++ + -
Water, cold - ++ ++ ++ -
Water, up to 80°C - + ++ = -
Wax, 80 °C - - ++ - -
Xylol - = ++ = =
Zinc chloride, aqueous 10% ++ + = ++