Lexicon: R
RoHS: restricción de sustancias peligrosas
Implementación de la directiva RoHS
La directiva RoHS 2011-65-EU fue adoptada por la Unión Europea en 2011 y entró en vigor en 2013. Regulan el uso de sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. RoHS significa Restricción of H sustancias S peligrosas y límites (el uso de ciertas sustancias peligrosas) Las directrices RoHS tienen como objetivo prohibir sustancias nocivas. Por un lado, estas sustancias pueden tener efectos tóxicos y por otro lado, no pueden ser degradadas por el medio ambiente.
Las directrices se aplican a las sustancias químicas plomo, mercurio, cromo (VI), cadmio, bifenilos polibromados (PBB) y éteres de difenilo (PBDE). En 2015, las sustancias bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP), También se añadieron bencil butil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) y diisobutil ftalato (DIBP). Para la mayoría de las sustancias, la concentración máxima permitida es del 0,1% y el cadmio incluso está sujeto a un límite del 0,01%.