Puretech
DVR160x40-Ø20
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Ferretero, Industrial Consumer |
---|---|
Nombre del producto | Puretech |
Tipo de producto | Wheel |
Estándar | EN12532 - Transport Equipment |
La capacidad de carga a 3 km/h | 135 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 135 KG |
La capacidad de carga es estática | 270 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 85 °C |
Peso total | 0.99 KG |
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Aro
Material del cuerpo | Sheet Steel |
---|---|
material de la banda de rodadura | Solid rubber, black |
Cojinete | Roller bearing |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 160 mm |
Ancho de banda de rodadura | 40 mm |
El diámetro del agujero del eje | 20 mm |
Longitud del cubo | 58 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 80 Shore A |