Omikron
9250STP300P65
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Aeronautics, Heavy Transport Solutions |
---|---|
Nombre del producto | Omikron |
Tipo de producto | Swivel castor |
Estándar | EN12533 - Heavy Duty Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 2600 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 3120 KG |
La capacidad de carga a 6 km/h | 2600 KG |
La capacidad de carga es estática | 5200 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 370 mm |
Peso total | 39.26 KG |
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Material | Cast iron, or iron forged, heavy |
---|---|
La forma de la horquilla | Straight |
rodamiento giratorio | Deep-groove ball thrust roller bearing |
desplazamiento | 90 mm |
Radio giratorio | 240 mm |
interferencia de giro | 480 mm |
Aro
Material del cuerpo | Sheet steel, heavy |
---|---|
material de la banda de rodadura | Polyurethane, casted |
Cojinete | Precision ball bearing |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 300 mm |
Ancho de banda de rodadura | 100 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
Ajuste
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
---|---|
Longitud de la placa | 200 mm |
Ancho de la placa | 160 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 160 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 120 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 15 mm |